|
|
|
KBC16ZB1
Canalis KBC - pokr. plošča vtičnice prenap. zašč. - nadomestni del - IP55
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepa plošča
|
Združljivost izdelkov
|
KBB
KDP
KBA
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kanale
|
Aplikacija naprave
|
Obnova IP
|
Lokacija montaže
|
Na kanalu
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Product weight
|
5 g
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
180,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
15,800 cm
|
Paket 3 Širina
|
28,500 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
43,500 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,175 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|