Schneider-Electric
 
KBC16ZC1 slika – Schneider- scope
KBC16ZC1
Canalis - 10 hrbtnih podpornih konzol enote prenapetostne zaščite
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Izdelek ali sestavni del Podporni nosilec
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Konektor
Canalis KBB Konektor
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatek
Aplikacija naprave Zavarovati natično enoto
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Teža izdelka 20 g
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,800 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,200 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,800 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 29,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 11,050 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months