|
|
|
KBC16ZL20
Canalis - 20 prepl. napr. vtičnice pr. zaščite in enote pr. zaščite - KDP - bele
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokada
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Canalis KBA Konektor
Canalis KBB Konektor
Canalis KDP Konektor
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priklju?ni dodatek
|
Aplikacija naprave
|
Za zaklep nati?ne enote
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Barva
|
Bela
|
Teža izdelka
|
2 g
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,1 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
1,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
11 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15 cm
|
Paket 2 Teža
|
22 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
45 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|