|
|
|
KBD1Z
Krmilna glava 60 x 60 mm - kovinska barva - ključ - prazno za graviranje
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Series K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogonska glava grebenastega stikala
|
Ime komponente
|
KBD
|
Združljivost izdelkov
|
Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S prednjo ploščo 60 x 60 mm
|
Tip upravljanja
|
Key 601A
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Kovinski
|
Preklopni kot
|
60 °
|
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
CAD celotna širina
|
60 mm
|
CAD celotna višina
|
60 mm
|
CAD celotna globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
0,068 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
KBD
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|