Schneider-Electric
 
KBF3PZ slika – Schneider- scope
KBF3PZ
TeSys VARIO - prednji in črn vrtljivi ročaj - brez žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KBF3
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov V6
V5
Barva ročaja Črna
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Črna
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Višina 90 mm
Width 90 mm
Product weight 0,16 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 15,3 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 193 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,405 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev