Schneider-Electric
 
KC2D053G slika – Schneider- scope
KC2D053G
Vgrajeno grebenasto stikalo za izklop v sili KC2 - 16 A - 3 P - 1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Montaža izdelka V plasti?nem ohi?ju
Ime komponente KC2
[Ith] običajni prostozračni termični tok 16 A
Funkcija grebenastega stikala Stikalo za zaustavitev v sili
Material omare PVC
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 60 x 60 mm
Tip upravljanja Rdeča Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Z
Predstavitev ploščice Z Rumena, O-I Črna
Opis polov 3P
Tip kontakta in sestava 1 NO Break before make
Komplementarno
Predstavitev nosilca ploščice S kovinsko prazno napisno ploščico
Operativna moč v W 5500 W 400 V AC-23
Teža izdelka 0,4 kg