Schneider-Electric
 
KCC1LH slika – Schneider- scope
KCC1LH
Krmilna glava 45 x 45 mm - rumene barve - rdeča ročica - O-I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KCC
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 45 x 45 mm
Tip upravljanja Rdeča Ročica 35 mm
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Rumena, 0 - 1
Preklopni kot 90 °
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 45 mm
CAD celotna višina 45 mm
CAD celotna globina 77 mm
Dol?ina 35 mm
Teža izdelka 0,048 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,2 cm
Paket 1 Teža 69,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,137 kg