Schneider-Electric
 
KCC1LZ slika – Schneider- scope
KCC1LZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in rdeča vrtljiva ročica - brez žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KCC1
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ro?ica
Združljivost izdelkov VN20
VN12
V02 do V2
Barva ročaja Rde?a
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ro?ice Brez
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Luknja, s premerom22,5 mm
Handle front plate dimension 45 x 45 mm
Višina 45 mm
Širina 45 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,2 cm
Paket 1 Teža 61,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,264 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev