Schneider-Electric
 
KCC1YZ slika – Schneider- scope
KCC1YZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in rdeča vrtljiva ročica - 1 žabica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KCC1
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov VN12
V02 do V2
VN20
Barva ročaja Rdeča
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice 1 ključavnica 4…6 mm
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Luknja, s premerom22,5 mm
Handle front plate dimension 45 x 45 mm
Višina 45 mm
Width 45 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,6 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 60,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,187 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months