Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KCD1PZ |
Schneider-Electric
 
KCD1PZ slika – Schneider- scope
KCD1PZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in rdeča vrtljiva ročica - 1 do 3 žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KCD1
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov VN20
VN12
V02 do V2
Barva ročaja Rdeča
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Luknja, s premerom22,5 mm
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Višina 60 mm
Width 60 mm
Teža izdelka 0,082 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,200 cm
Paket 1 Teža 78,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,928 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 42,284 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months