Schneider-Electric
 
KCE1YZ slika – Schneider- scope
KCE1YZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in rdeča vrtljiva ročica - 1 žabica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KCE1
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ro?ica
Združljivost izdelkov VN20
V02 do V2
VN12
Barva ročaja Rde?a
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ro?ice 1 ključavnica 4…6 mm
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Handle front plate dimension 45 x 45 mm
Višina 45 mm
Širina 45 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,6 cm
Paket 1 Dolžina 7,9 cm
Paket 1 Teža 53,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,86 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months