Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KCF2PZ |
Schneider-Electric
 
KCF2PZ slika – Schneider- scope
KCF2PZ
TeSys VARIO - prednji in rdeč vrtljivi ročaj - 1 do 3 žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KCF2
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov V3
V4
Barva ročaja Rdeča
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Višina 60 mm
Width 60 mm
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 74,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,854 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 43,755 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months