Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KCF3PZ |
Schneider-Electric
 
KCF3PZ slika – Schneider- scope
KCF3PZ
TeSys VARIO - prednji in rdeč vrtljivi ročaj - 1 do 3 žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KCF3
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov V5
V6
Barva ročaja Rdeča
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Višina 90 mm
Width 90 mm
Teža izdelka 0,16 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 15,200 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 175,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,410 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 29,995 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months