Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KDF3PZ |
Schneider-Electric
 
KDF3PZ slika – Schneider- scope
KDF3PZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in rdeča vrtljiva ročica - brez žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KDF3
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov V5
V6
Barva ročaja Rdeča
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Višina 90 mm
Width 90 mm
Teža izdelka 0,16 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 15,2 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 194,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,412 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months