|
|
|
KSB32CM55
Canalis KS - odcepna omarica za 4-polno mod. napravo - 32 A - 5 mod. vel. 18 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Združljivost serije/obsega
|
Canalis KS Povezovanje zbiralk
|
Izdelek ali sestavni del
|
Natična enota
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS Povezovanje zbiralk Vtično
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
32 A
|
Tip zaščite
|
Odklopnik Mini odklopnik (MCB)
|
Montažni način
|
Vtično S fiksno polariteto
|
Polariteta odcepne enote
|
3L+N+PE
|
Barva
|
Bela ( RAL 9001)
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Distribucija srednjih moči
|
Dobavljena oprema
|
Odklopnik Treba jih je naročiti posebej
Slepa plošča
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 690 V Odvisno od zaščitne naprave
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6,8 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V Odvisno od zaščitne naprave
500 V Odvisno od zaščitne naprave
690 V Odvisno od zaščitne naprave
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Električna povezava
|
Predožičeni priključni blok - ISO32 6 mm² Prilagodljiv
Predožičeni priključni blok - ISO32 10 mm² Togo
|
Door/cover opening side
|
Spredaj
|
Izključen način odcepne enote
|
Z izvlekom
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Material ohišja
|
Plastika
|
18 mm rastri
|
5
|
Width
|
135 mm
|
Globina
|
108 mm
|
Višina
|
175 mm
|
Teža izdelka
|
0,6 kg
|
Okolje
Ozemljitveni sistem
|
TT
TN-S
IT
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
742,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
119
|
Paket 2 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
102,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|