Schneider-Electric
 
KSB400DC5 slika – Schneider- scope
KSB400DC5
Canalis KS - odcpena omarica - 400 A za Compact NSX - 3L + PEN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Združljivost serije/obsega Canalis KS Povezovanje zbiralk
Canalis KT Povezovanje zbiralk
Tip ponudbe Classic
Izdelek ali sestavni del Natična enota
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 400 A 35 °C
Tip zaščite Odklopnik Compact NSX400
Dobavljena oprema Odklopnik Treba jih je naročiti posebej
Montažni način Plošča S fiksno polariteto
Polariteta odcepne enote 3L+PEN
Barva Bela ( RAL 9001)
Komplementarno
Aplikacija naprave Distribucija srednjih moči
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V Odvisno od zaščitne naprave
500 V Odvisno od zaščitne naprave
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6,8 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V Odvisno od zaščitne naprave
500 V Odvisno od zaščitne naprave
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tip krmiljenja Podaljšana vrtljiva ročica
Električna povezava Pregibni čep - ISO50 240 mm² Prilagodljiv
Pregibni čep - ISO50 240 mm² Togo
Door/cover opening side Desna
Izključen način odcepne enote Z odprtjem vrat
Število odprtin 2 odprtini FL21 prirobnica
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Material ohišja Kovinski
Width 700 mm
Globina 350 mm
Depth (door open) 976,5 mm
Višina 400 mm
Product weight 20 kg
Okolje
Ozemljitveni sistem TN-C
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 35,000 cm
Paket 1 Širina 44,000 cm
Paket 1 Dolžina 73,500 cm
Paket 1 Teža 20,990 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 96,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev