Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KZ15 |
Schneider-Electric
 
KZ15 slika – Schneider- scope
KZ15
Nosilec legende s prazno ploščico legende - za sprednjo ploščo 60 x 60 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K1/K2
Označevanje dodatkov/ločenih delov Nosilec ploščice s prazno napisno ploščico
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Prednja plošča 60 x 60 mm
Združljivost skupine izdelkov VARIO
Mini-VARIO
Količina na set/komplet Komplet 5
Komplementarno
Teža izdelka 0,065 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 8,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 45,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 308,000 g
Trajnost ponudbe
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months