Schneider-Electric
 
KZ17X slika – Schneider- scope
KZ17X
Neoznačena legenda - za grebenasto stikalo - 46 x 46 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm luknja za montažno glavo s kromiranim kovinskim okvirjem
Serija izdelka Harmony Series K
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Združljivost izdelkov KAXZ1
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Označevanje Neoznačeno 1 črna stran
Dimenzije oznake 46 x 46 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material PVC
Product weight 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 4,6 cm
Paket 1 Dolžina 4,6 cm
Paket 1 Teža 2,0 g