Schneider-Electric
 
KZ18421 slika – Schneider- scope
KZ18421
Legenda za grebenasto stikalo 1 do 8 - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm monta?na glava s plasti?nim okvirjem
Serija izdelka Harmony Series K
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Označevanje 1 do 8 0-45°-90°-135°-180°-225°-270°-315° Črna Kovinski
Dimenzije oznake 45 x 45 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Teža izdelka 0,003 kg