Schneider-Electric
 
KZ18434 slika – Schneider- scope
KZ18434
Legenda za grebenasto stikalo HAND-O-AUTO - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm monta?na glava s plasti?nim okvirjem
Serija izdelka Harmony Series K
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Označevanje HAND-O-AUTO 315 do 45 ° (vsakih 45 °) Črna Kovinski
Dimenzije oznake 45 x 45 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Teža izdelka 0,003 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,700 cm
Paket 1 Širina 6,300 cm
Paket 1 Dolžina 8,100 cm
Paket 1 Teža 2,000 g