Schneider-Electric
 
KZ19X slika – Schneider- scope
KZ19X
Neoznačena legenda za grebenasto stikalo - 46 x 46 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm luknja za monta?no glavo s kromiranim kovinskim okvirjem
Serija izdelka Harmony Series K
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Združljivost izdelkov KAXZ1
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Označevanje Neoznačeno 1 črna stran
Dimenzije oznake 46 x 46 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material PVC
Teža izdelka 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev