|
|
|
KZ31
Objemka za montažo na letev DIN - 5 v kompletu
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Hitro-montažna naprava
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažni komplet
|
Izdelek ali sestavni del
|
Quick assembly device
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za montažo zadaj na letvi DIN 46277 debeline 35 mm
|
Dodatne informacije
|
2 vključena pritrdilna vijaka
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
80,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
125
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,189 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS