Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KZ66 |
Schneider-Electric
 
KZ66 slika – Schneider- scope
KZ66
Tesnilo IP 65 za 60 x 60 mm pr. pl. in greb. stik. za ?elno namest. - 5 v komp.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K1/K2
Označevanje dodatkov/ločenih delov Gumijasto tesnilo za IP65 stopnjo zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov Tesnilo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Združljivost izdelkov K2
K1
Destinacija dodatkov/ločenih delov 4 odprtine za montažo spredaj na sprednjo ploščo 60 x 60 mm
Ø 22 mm gobica montirana spredaj s prednjo ploščo 60 x 60 mm
Združljivost skupine izdelkov VARIO
Mini-VARIO
Material Guma
Prodaja na nedeljivo količino 5
Komplementarno
Teža izdelka 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 11 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 7 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 1 cm
Paket 2 Dolžina 11 cm
Paket 2 Teža 36 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 838 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months