|
|
|
LA1DX11
TeSys D - pom. kontak. blok - 1 NO + 1 NC - priklj. z vijač. objem.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
LA1
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO (zapečateno) + 1 NC (zapečateno)
|
Contacts operation
|
Trenutne
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
125 V AC zaZaščiteni kontakt
30 V DC zaZaščiteni kontakt
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,1 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
5 V
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Togo
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,7 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,7 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Višina
|
48 mm
|
Width
|
44 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Product weight
|
0,04 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Zahtevno okolje
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
52,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
520,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,517 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|