Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA1DZ31 |
Schneider-Electric
 
LA1DZ31 slika – Schneider- scope
LA1DZ31
TeSys D - pomožni kontaktni blok - 3 NO + 1 NC priključki z vijačnimi objemkami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Kratko ime naprave LA1
Združljivost serije/obsega TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Lokacija montaže Spredaj
Konfiguracija kontaktov 2 NO (zapečateno) + 1 NO + 1 NC
Contacts operation Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost 125 V AC zaZaščiteni kontakt
30 V DC zaZaščiteni kontakt
690 V AC zaNe-zaščiteni kontakt
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A zaZaščiteni kontakt
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V - zaZaščiteni kontakt v skladu s/zIEC 60947-5-1
690 V - zaNe-zaščiteni kontakt v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V - zaNe-zaščiteni kontakt v skladu s/zUL 60947-5-1
600 V - zaNe-zaščiteni kontakt v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <40 °C) zaNe-zaščiteni kontakt
Certifikati izdelkov CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Komplementarno
Tip zaščite GG varovalka 10 A zaNe-zaščiteni kontakt
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Minimalni preklopni tok 1 mA zaZaščiteni kontakt
5 mA zaNe-zaščiteni kontakt
Minimalna preklopna napetost 5 V zaZaščiteni kontakt
17 V zaNe-zaščiteni kontakt
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Togo
Zatezni moment 1,7 N.m - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,7 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,7 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
Višina 48 mm
Width 44 mm
Globina 39 mm
Okolje
Okoljske značilnosti Zahtevno okolje
IP stopnja zaščite IP2x conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,700 cm
Paket 1 Širina 4,800 cm
Paket 1 Dolžina 5,200 cm
Paket 1 Teža 64,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,463 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev