|
|
|
LA1KN31
TeSys K - pom. kontak. blok - 3 NO + 1 NC - priklj. z vijač. objem.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
LA1
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Trenutne
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 25 do 400 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL 60947-5-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <50 °C)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40: Annex JJ
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A pri<= 690 V AC v skladu s/zIEC 60947
|
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG pri<= 690 V v skladu s/zIEC 60947
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Razdalja brez prekrivanja
|
0,5 mm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Togo
|
Zatezni moment
|
1,3 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,3 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Višina
|
30 mm
|
Width
|
38 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4 cm
|
Paket 1 Teža
|
41 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3 cm
|
Paket 2 Širina
|
14 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 2 Teža
|
410 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,1 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
6
|
Pogodbena garancija
|
|