Schneider-Electric
 
LA1KN40 slika – Schneider- scope
LA1KN40
TeSys K - pomožni kontaktni blok - 4 NO - priključki z vijačnimi objemkami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys K
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Kratko ime naprave LA1
Združljivost serije/obsega TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Lokacija montaže Spredaj
Konfiguracija kontaktov 4 NO
Contacts operation Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 25 do 400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
600 V v skladu s/zUL 60947-5-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <50 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40: Annex JJ
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
Komplementarno
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A pri<= 690 V AC v skladu s/zIEC 60947
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Vrednost povezane varovalke 10 A gG pri<= 690 V v skladu s/zIEC 60947
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Razdalja brez prekrivanja 0,5 mm
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Togo
Zatezni moment 1,3 N.m - z izvijačemPhilips št. 2
1,3 N.m - z izvijačemPozidriv št. 2
Višina 30 mm
Width 38 mm
Globina 35 mm
Product weight 0,045 kg
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 3,8 cm
Paket 1 Teža 40 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3 cm
Paket 2 Širina 16 cm
Paket 2 Dolžina 17 cm
Paket 2 Teža 410 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,555 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev