Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA1SK01 |
Schneider-Electric
 
LA1SK01 slika – Schneider- scope
LA1SK01
TeSys SK - dodaten napajalni blok - 1 NO napajanje - 1 NC signaliziranje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys SK
Izdelek ali sestavni del Močnostni blok
Kratko ime naprave LA1SK
Kategorija uporabe AC-3
AC-1
Opis polov 1P
Konfiguracija kontaktov 1 NO
Sestava pomožnega kontakta 1 NC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
12 A (pri <55 °C) AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost Signalni tokokrog: 690 V AC <= 400 Hz
Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 12 A (pri <55 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <55 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 66 A pri690 V AC v skladu s/zIEC 60947
66 A pri690 V AC v skladu s/zNF C 63-110
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 50 A 55 °C zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 16 A gI pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gI zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gI zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Standardi EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CE
UKCA
EAC
CULus
Priključki - terminali Konektor 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Konektor 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Zatezni moment 0,8 N.m - naKonektor - z izvijačemPozidriv št. 1
Frekvenca signalnega tokokroga <= 400 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50015
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Teža izdelka 0,022 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,800 cm
Paket 1 Širina 4,100 cm
Paket 1 Dolžina 5,700 cm
Paket 1 Teža 30,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months