|
|
|
LA1SK11
TeSys SK - pomožni kontaktni blok - 1 NO + 1 NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA1SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Združljivost izdelkov
|
LC1SK
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Trenutne
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC <= 400 Hz
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <55 °C)
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A GL v skladu s/zIEC 60947
10 A GL v skladu s/zVDE 0660
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m - naVijačni priključki
|
Width
|
27 mm
|
Teža izdelka
|
0,022 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CE
UKCA
EAC
CULus
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,855 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami