|
|
|
LA2KT2E
TeSys K - pomožni kontaktni blok s čas. zamikom - 1 C/O - 24 do 48 V - 1 do 30 s
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok za časovni zamik
|
Kratko ime naprave
|
LA1
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 C/O
|
Contacts operation
|
Časovna zakasnitev
|
Tip časovnika
|
Zakasnitev vklopa
|
Območje časovnega zamika
|
1 do 30 s
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 do 48 V AC/DC zaKrmilno vezje
240 V AC zaSignalni tokokrog
|
Omejitve nazivne delovne napetosti
|
0,85 do 1,1 Uc
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2 A zaSignalni tokokrog
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
Komplementarno
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Priključki - terminali
|
Slip-on terminali
|
Čas ponastavitve
|
1,5 s Med časovnim zamikom
0,5 s Po časovnem zamiku
|
Višina
|
27 mm
|
Širina
|
38 mm
|
Globina
|
38 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
40,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
70
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,110 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|