|
|
|
LA4DA1G
TeSys D - dušilni modul - RC tokokrog - 50 do 127 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA4D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
3P LC1D80 do D150
|
Komplementarno
Montažni način
|
Z vijaki
|
Tehnologija dušilke
|
RC tokokrog
|
[Uc] Krmilna napetost
|
50 do 127 V AC 50/60 Hz
|
Najvišja maks. napetost
|
3 Uc
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
78
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,473 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|