|
|
|
LA4DB3S
TeSys D - dušilni modul - dvosmerna dioda z največjo omejitvijo - 72 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA4D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
4P LP1D80
3P LC1D80 do D95
4P LP1D40 do D65
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Zgoraj
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Tehnologija dušilke
|
Dvosmerna dioda omejevenja konice
|
[Uc] Krmilna napetost
|
72 V DC
|
Najvišja maks. napetost
|
2 Uc
|
Product weight
|
0,018 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
78
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,498 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|