Schneider-Electric
 
LA4DE2U slika – Schneider- scope
LA4DE2U
TeSys D - dušilni modul - varistor - 110 do 250 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA4D
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov 4P LC1D80...D115
3P LC1D80...D115
Komplementarno
Lokacija montaže Zgoraj
Montažni način Z vijaki
Tehnologija dušilke Varistor (limitator konice)
[Uc] Krmilna napetost 110 do 250 V AC
Najvišja maks. napetost 2 Uc
Teža izdelka 0,018 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,100 cm
Paket 1 Širina 2,700 cm
Paket 1 Dolžina 4,200 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 78
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,257 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev