|
|
|
LA4DFB
TeSys D - vmesnik ojačevalca modula - rele - 24 V DC / 250 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA4D
|
Opis polov
|
3P
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul vmesnika
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D09 do D150
|
Komplementarno
Montažni način
|
Zgornja montaža
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
17 do 30 V 20 °C DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V Krmilno vezje IEC 60947-5-1
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Krmilno vezje: 24 do 250 V AC
|
Poraba toka
|
25 mA 20 °C
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 2 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
< 2,4 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
17 V
|
Električna vzdržljivost
|
10 Mciklov 240 V
|
Lokalno signaliziranje
|
LED indikator
|
Višina
|
12 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60255-5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
8 A 50 °C
|
Tip zaščite
|
Vgrajena dioda
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Desipacija toplote
|
0,6 W Krmilno vezje
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
4 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
49,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
70
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,767 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni