|
|
|
LA4DT4U
Modul elektronskega časovnika - tip pri zamiku 25 do 500 s - 24 do 250 V DC/AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Serijski časovni moduli
|
Kratko ime naprave
|
LA4DT
|
Opis polov
|
3P
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D09 do D38
LC1D80 do D150
LC1D40A do D80A
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Zgoraj
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 250 V AC 50/60 Hz
24 do 250 V DC
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Z mehanskim kontaktom: 0,8 do 1,1 Uc
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m
|
Električna vzdržljivost
|
30 Mciklov
|
Tip časovnika
|
Zakasnitev vklopa
|
Območje časovnega zamika
|
25 do 500 s
|
Čas ponastavitve
|
150 ms Med časovnim zamikom
50 ms Po časovnem zamiku
|
Lokalno signaliziranje
|
Osvetljeno med časovno zakasnitvijo z LED
|
[Ures] Residualna napetost
|
3,3 V
|
Product weight
|
0,04 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60255-5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Tip zaščite
|
Vgrajen varistor
|
Desipacija toplote
|
2 W
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms Med časovnim zamikom
2 ms Po časovnem zamiku
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,064 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,826 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,36 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
70
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,823 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|