Schneider-Electric
 
LA4DWB slika – Schneider- scope
LA4DWB
TeSys D - vmesnik ojačevalca modula - polprevodniški - 24 V DC / 250 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA4D
Opis polov 3P
Izdelek ali sestavni del Modul vmesnika
Združljivost izdelkov LC1D09 do D115
Komplementarno
Montažni način Zgornja montaža
Tip tehnologije Polprevodniški
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 5 do 30 V 20 °C DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V Krmilno vezje IEC 60947-5-1
Priključki - terminali Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Konektor 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
[Ue] Nazivna operativna napetost Krmilno vezje: 24 do 250 V AC
Poraba toka 8.5...15 mA 20 °C
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 2 mA
Stanje napetosti 0 zagotovljeno < 2,4 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 5 V
Električna vzdržljivost 20 Mciklov 240 V
Lokalno signaliziranje LED indikator
Višina 19 mm
Product weight 0,045 kg
Okolje
Standardi IEC 60255-5
Certifikati izdelkov CSA
UL
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 8 A 50 °C
Tip zaščite Vgrajena dioda
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Desipacija toplote 0,4 W Krmilno vezje
Odpornost na mikro-razpoke 1 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 56,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,22 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months