Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA4KA1U |
Schneider-Electric
 
LA4KA1U slika – Schneider- scope
LA4KA1U
TeSys K - dušilni modul - RC tokokrog - 110 do 250 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA4K
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov CA2K
LC1K
LC7K
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Montažni način Konektor za spenjanje
Tehnologija dušilke RC tokokrog
[Uc] Krmilna napetost 110 do 250 V AC
Najvišja maks. napetost 3 Uc
Lokalno signaliziranje LED
Količina na set/komplet Komplet 5
Višina 26 mm
Width 6 mm
Globina 22 mm
Teža izdelka 0,01 kg
Okolje
Standardi UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,800 cm
Paket 1 Širina 2,800 cm
Paket 1 Dolžina 4,200 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2,800 cm
Paket 2 Širina 5,200 cm
Paket 2 Dolžina 4,300 cm
Paket 2 Teža 26,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 420
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,672 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months