|
|
|
LA4KC1B
TeSys K - dušilni modul - dvosmerna dioda z največjo omejitvijo - 12 do 24 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA4K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
LP1K
LP4K
CA3K
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Tehnologija dušilke
|
Dvosmerna dioda omejevenja konice
|
[Uc] Krmilna napetost
|
12 do 24 V DC
|
Najvišja maks. napetost
|
2 Uc
|
Lokalno signaliziranje
|
LED
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Višina
|
26 mm
|
Širina
|
6 mm
|
Globina
|
22 mm
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Okolje
Standardi
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
2,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
27 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
420
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,657 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|