Schneider-Electric
 
LA4KC2B slika – Schneider- scope
LA4KC2B
Dušilni modul - varistor - 12 do 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA4K
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov LC1
LP1
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Montažni način Konektor za spenjanje
Tehnologija dušilke Vztrajnik diode
[Uc] Krmilna napetost 12 do 24 V DC
Najvišja maks. napetost 2 Uc
Lokalno signaliziranje LED
Količina na set/komplet Komplet 5
Višina 26 mm
Width 6 mm
Globina 22 mm
Product weight 0,01 kg
Okolje
Standardi UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 2,8 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 420
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,7 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 13440
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 78,76 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev