|
|
|
LA4SKE1E
TeSys SK - dušilni modul - varistor - 24 do 48 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA4SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
CA2SK
LC1SK06
CA3SK
LC1SKGC
LP1SK06
|
Tehnologija dušilke
|
Varistor (limitator konice)
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Desna stran roke
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 48 V AC
24 do 48 V DC
|
Najvišja maks. napetost
|
2 Uc
|
Teža izdelka
|
0,003 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
28,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
190
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
767,0 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|