Schneider-Electric
 
LA6DK20J slika – Schneider- scope
LA6DK20J
Pomožna blokada zapaha TeSys D - 12 V DC/AC 50 do 60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehanski zapahni blok
Product compatibility LC1D80 do D150 3 faze AC
LC1D80 3 faze DC
LC1D150 3 faze DC
LC1D80 3 faze + neutral AC
LC1D115 3 faze + neutral AC
LP1D80 3 faze + neutral DC
LC1D115 3 faze + neutral DC
[Uc] Krmilna napetost 12 V AC 50/60 Hz
12 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Nadzor proženja Priročnik
Električni
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA 25 AC
Potrebna energija v W 30 W DC
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Faktor obremenitve 10 %
Product weight 0,09 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 95,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev