Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA7D3064 |
Schneider-Electric
 
LA7D3064 slika – Schneider- scope
LA7D3064
Termični preobremenitveni releji TeSys D - priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave LA7D
Združljivost izdelkov LR2D35
LR3D35
LR3D33
LRD33
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Povezave - terminali Vijačne sponke
Višina 104 mm
Width 75 mm
Globina 121 mm
Teža izdelka 0,37 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 251,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 33
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,148 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 132
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 50,195 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months