|
|
|
LA7D902
Montažna plošča za TeSys D z vijaki
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA7D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažni komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
LR2D35
LR3D3
LRD3
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Pritrditev vijakov
|
Višina
|
126 mm
|
Width
|
75 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Product weight
|
0,13 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
138,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,361 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|