|
|
|
LA7K0064
Termični preobremenitveni releji TeSys K - priključni blok - LA7K
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
LA7K
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Montažna podpora
|
Letev
|
Združljivost izdelkov
|
LR2K
LR7K
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
0,8 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,724 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe