Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9D115603 |
Schneider-Electric
 
LA9D115603 slika – Schneider- scope
LA9D115603
TeSys D - priključni blok - 3P - vijačna objemka - za LC1D115 ali LC1D150
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Združljivost izdelkov LC1D115
LC1D150
Komplementarno
Povezave - terminali Vijačni priključki 120 mm²
Teža izdelka 0,56 kg
Količina na set/komplet 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 567,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,643 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 66,288 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months