Schneider-Electric
 
LA9D115604 slika – Schneider- scope
LA9D115604
TeSys D - priključni blok - 4P - vijačna objemka - za LC1D115
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 4P
Združljivost izdelkov LC1D115
Komplementarno
Povezave - terminali Vijačni priključki 120 mm²
Product weight 0,74 kg
Količina na set/komplet 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 15,4 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 740,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev