Schneider-Electric
 
LA9D11569 slika – Schneider- scope
LA9D11569
TeSys D - napajalni konektor
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Linergy
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Komplet priključkov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Tip električnega tokokroga Povratni kontaktor
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys D
TeSys TeSys Deca
Združljivost izdelkov LC1D115
LC1D150
Komplementarno
Product weight 1,45 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 9,2 cm
Paket 1 Dolžina 35,0 cm
Paket 1 Teža 1,252 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,725 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev