Schneider-Electric
 
LA9D1263 slika – Schneider- scope
LA9D1263
Vzporedna povezava TeSys D - 4 poli DT20 in DT25
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Povezava za vzporedno povezavo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 4P
Združljivost serije/obsega TeSys D
TeSys TeSys Deca
Združljivost izdelkov LC1DT25
LC1DT20
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Product weight 0,024 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 30,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 4,5 cm
Paket 2 Širina 4,0 cm
Paket 2 Dolžina 5,0 cm
Paket 2 Teža 61,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 34
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,233 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev