|
|
|
LA9D5017
Montažni komplet LA9D - za D40 D50
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys Deca
|
Skupina izdelkov
|
TeSys
Linergy
|
Kratko ime naprave
|
LA9D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stater assembly
|
Opis polov
|
3P
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys Deca
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D40
LC1D50
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Mehanska blokada
Komplet napajalnih priključkov
Časovni zamik kontaktnega blok LAD S2
Vijake in sponke za pritrditev kontaktorjev na ploščo
|
Teža izdelka
|
0,38 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
380,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,004 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|