Schneider-Electric
 
LA9D8067 slika – Schneider- scope
LA9D8067
Krmilni blok - za TeSys D - D80/D95
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Krmilno vezje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Združljivost izdelkov LC1D80
LC1D95
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Product weight 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,200 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 83,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,032 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev